Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA PLUS Shelf 600 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 600 mm

Shelf LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, dimensions 600 x 150 x 55 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87154.4
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico871544
  • Famiglia di prodottoMODERNA PLUS
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCOggetto