Pubblica i tuoi prodotti
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    Voce di capitolato
    • Compatible with:H894143
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH841145
    • Famiglia di prodottoUrinals
    • Gruppo di famigliaVILA 2.0
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)495
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)335
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals