Pubblica i tuoi prodotti
3000-50 Standard

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3000-50-standard
  • Famiglia di prodottoShower
  • Gruppo di famiglia3000-50 Standard
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4
  • Larghezza (pollici)3.5
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-39 21 13
  • Titolo OmniClassWaterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText