Pubblica i tuoi prodotti
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Apparecchi di illuminazione DAMP PROOF con protezione IK10, IP66 e tecnologia DALI-2.

    Caratteristiche del prodotto
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Elevata efficienza luminosa
    • fino a 153 lm/W.

    Tipo di protezione
    • IP66.

    Resistenza agli urti
    • IK10.

    Flusso luminoso
    • fino a 9.000 lm.
    • Terminale a filo per connessione senza attrezzi.

    Durata (L70/B50)
    • fino a 60.000 h (a 25 °C).
    • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio adatto per sistemi di gestione della luce DALI-2.
    • Altamente versatile grazie alla temperatura di colore selezionabile (Multi Color) a 4000 K e 6500 K.
    • Concetto Plug & Upgrade per una facile conversione in apparecchio di emergenza o con sensore.
    • Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP.
    • Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK.

    Aree di applicazione
    • Ideale per aree industriali e di stoccaggio.
    • Parcheggi e sottopassaggi.
    • Garage.
    • Officine e linee di assemblaggio.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Plug & Upgrade Kit di emergenza DALI-2 disponibile separatamente.
    • Consigli per la sicurezza: I valori del tipo di protezione, della resistenza agli urti e dell'intervallo di temperatura ambiente possono variare a seconda dell'installazione dei componenti.
    • Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854970092
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDamp-Proof-Combo
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaDamp-proof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire