Pubblica i tuoi prodotti
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Apparecchi tubolari stagni con protezione IP e IK extra elevata DAMP PROOF.

    Caratteristiche del prodotto
    • Elevata efficienza luminosa

    Durata (L80/B50)
    • fino a 100.000 h (a 35 °C).

    Tipo di protezione
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Resistenza agli urti
    • IK10.
    • Resistente all'ammonio.
    • Diffusore PMMA resistente ai raggi UV.
    • Compatibile con le sorgenti luminose LED Zhaga Book 7.

    Vantaggi del prodotto
    • Distribuzione uniforme della luce.
    • Applicazione flessibile grazie alle diverse ampiezze del fascio luminoso.
    • Applicazioni versatili grazie alla resistenza a molti prodotti chimici e ai raggi UV.
    • Facile da pulire, anche ad alte temperature con un pulitore ad alta pressione.
    • Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti).
    • Basso sfarfallio ≤ 5%.

    Aree di applicazione
    • Industria alimentare.
    • Parcheggi e sottopassaggi aperti.
    • Impianti di lavaggio auto.
    • Applicazioni per esterni.
    • Ideale per aree industriali e di stoccaggio.
    • Officine e linee di assemblaggio.
    • Sottopassi.
    • Parcheggi coperti.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Morsetti in acciaio inossidabile e pressacavo M25 inclusi.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4058075849839
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDamp-Proof-Max
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaDamp-proof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire