Pubblica i tuoi prodotti
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Apparecchi PANEL da incasso quadrati con protezione IP65 per applicazioni in camera bianca, 600 x 600 mm.

    Caratteristiche del prodotto
    • Grado di protezione
    • Driver DALI-2 predisposto per IoT.
    • Certificato ISO 14644 Classe 1.
    • Versioni a basso abbagliamento con UGR fino a < 19.
    • Design senza viti per un facile montaggio.
    • Vetro temperato con diffusore prismatico.

    Durata (L80-B10)
    • fino a 100.000 ore (a 25 °C).
    • Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm².
    • Efficienza luminosa del sistema: fino a 120 lm/W.

    Vantaggi del prodotto
    • Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (fino a UGR < 19).
    • Adatto per applicazioni che richiedono apparecchi di illuminazione per camere bianche secondo ISO 14644-14.
    • Collegamento elettrico senza attrezzi grazie al connettore a pulsante DALI IP65.
    • Il driver DALI-2 incluso consente il monitoraggio energetico e la manutenzione remota.
    • Adatto per impianti di emergenza a batteria sec.
    • secondo EN 60598-2-22.
    • Elevata consistenza del colore con SDCM 3.

    Aree di applicazione
    • Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm.
    • Ambienti camera bianca.
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti.
    • Ospedali.
    • Laboratori.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Scatola di derivazione con terminale a 5 poli preinstallato.
    • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
    • Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

    PANEL CLEANROOM 625
    Apparecchi PANEL da incasso quadrati con protezione IP65 per applicazioni in camera bianca, 625 x 625 mm.

    Caratteristiche del prodotto
    • Grado di protezione
    • Driver DALI-2 predisposto per IoT.
    • Certificato ISO 14644 Classe 1.
    • Versioni a basso abbagliamento con UGR fino a < 19.
    • Design senza viti per un facile montaggio.
    • Vetro temperato con diffusore prismatico.

    Durata (L80-B10)
    • fino a 100.000 ore (a 25 °C).
    • Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm².
    • Efficienza luminosa del sistema: fino a 120 lm/W.

    Vantaggi del prodotto
    • Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (fino a UGR < 19).
    • Adatto per applicazioni che richiedono apparecchi di illuminazione per camere bianche secondo ISO 14644-14.
    • Collegamento elettrico senza attrezzi grazie al connettore a pulsante DALI IP65.
    • Il driver DALI-2 incluso consente il monitoraggio energetico e la manutenzione remota.
    • Adatto per impianti di emergenza a batteria sec.
    • secondo EN 60598-2-22.
    • Elevata consistenza del colore con SDCM 3.

    Aree di applicazione
    • Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 625 x 625 mm.
    • Ambienti camera bianca.
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti.
    • Ospedali.
    • Laboratori.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Scatola di derivazione con terminale a 5 poli preinstallato.
    • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
    • Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854834424
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPanel-Clean-Room-IP65
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaPanel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire