Pubblica i tuoi prodotti
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Apparecchio a pannello quadrato incassato PANEL (Gen 1) con driver a taglio di fase e spina UE, 600 x 600 mm.

    Caratteristiche del prodotto
    • Dimmerabile (con dimmer a taglio di fase idonei).
    • Telaio in alluminio estruso, struttura in metallo.
    • Diffusore in polistirene.

    Durata (L80/B10)
    • fino a 75.000 h (a 25 °C).

    Tipo di protezione
    • IP50 (luminaire a PANEL), IP20 (driver).

    Vantaggi del prodotto
    • Altamente versatile grazie ai colori della luce selezionabili (Multi Select).
    • Elevato flusso luminoso fino a 3900 lm.
    • Elevata consistenza del colore con SDCM 3.
    • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) per applicazioni in ufficio.
    • Plug and Play grazie al connettore europeo.

    Aree di applicazione
    • Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm.
    • Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti.
    • Uffici, sale conferenza.
    • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio.
    • Dispositivo di controllo esterno incluso.
    • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Apparecchi di illuminazione a PANEL (Gen 1) incassati quadrati con classificazione TP(a), tecnologia DALI-2 o Zigbee 3.0.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0.
    • Telaio in alluminio estruso, struttura in metallo.
    • Diffusore in polistirene - TP(a) classificato (UK).
    • Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C).

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio adatto per DIRECT EASY / VIVARES Zigbee e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0.
    • Elevato flusso luminoso fino a 3360 lm.
    • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico.
    • Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione.
    • Adatto per illuminazione di emergenza.

    Aree di applicazione
    • Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm.
    • Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti.
    • Uffici, sale conferenza.
    • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio.
    • Adatto all'uso con KIT DI EMERGENZA COMPATTO.
    • Driver sostitutivo disponibile separatamente.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854969478
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPanel-Compactt-Pa
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaPanel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire