Pubblica i tuoi prodotti
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fix Gen 2


    SPOT FIX
    Faretto da incasso per interni, fisso.

    Caratteristiche del prodotto
    • Indice di resa cromatica Ra= 90.

    Tipo di protezione
    • IP44 (lato anteriore).

    Beam angle
    • 36°.
    • Corpo in alluminio pressofuso.
    • Molle protette da cuscinetti in silicone.
    • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim).
    • Possibile cablaggio passante.

    Vantaggi del prodotto
    • Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight.

    Powerselect
    • regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver.
    • Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta.
    • Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi.

    Design SCALE
    • aspetto eccezionale, materiali pregiati e dimensioni ridotte si adattano a qualsiasi ambiente.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene.
    • Illuminazione generale.
    • Camere d'albergo e corridoi.
    • Bar, ristoranti.
    • Illuminazione d'accento.
    • Gallerie, musei.
    • Interni residenziali.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Gruppo di alimentazione esterno incluso con dip-switch per selezionare la potenza in fase di installazione.
    • Gli anelli di ricondizionamento sono disponibili come accessori.
    • Disponibile come accessorio il driver DALI 2.0 selezionato .
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075799523 SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799523

        4058075799547 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799547

          4058075799561 SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799561

            4058075799585 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799585

              4058075799608 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799608

                4099854000126 SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK LEDV
                  • Catalogare:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4099854000126
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpot-Fix
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSpotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight