Pubblica i tuoi prodotti
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Apparecchi a parete e soffitto ad alta resistenza all'impatto.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apertura del fascio luminono

    Grado di protezione
    • IP65.

    Resistenza agli urti
    • IK10.
    • Struttura e copertura in policarbonato.
    • Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Possibile cablaggio passante.

    Vantaggi del prodotto
    • Profilo sottile.
    • Resistenza agli atti vandalici.
    • Elevata efficienza luminosa.
    • Luce estremamente uniforme.
    • Protezione del coperchio LED per un'installazione sicura.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Corridoi.
    • Scale.
    • Bagni.
    • Hall.
    • Aree pubbliche.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075062221
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSurface-Compact-IK10
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire