Pubblica i tuoi prodotti
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Apparecchio stagno dal design sottile.

    Caratteristiche del prodotto
    • Elevata efficienza luminosa
    • Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C).
    • Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC).

    Funzione Multi Lumen
    • livelli di flusso luminoso selezionabili.
    • Apertura del fascio luminono: 120°.

    Grado di protezione
    • IP65.

    Vantaggi del prodotto
    • Distribuzione uniforme della luce.
    • Risparmio energetico fino al 65 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti).
    • Alloggiamento molto sottile.
    • Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio.
    • Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore.
    • 5 anni di garanzia.
    • Facile accesso al terminale elettrico grazie ai tappi di chiusura con meccanismo a clip.

    Aree di applicazione
    • Ideale per aree industriali e di stoccaggio.
    • Parcheggi e sottopassaggi.
    • Garage.
    • Officine e linee di assemblaggio.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza.
    • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Catalogare:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720314
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDamp-Proof-Slim
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaDamp-proof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText