Pubblica i tuoi prodotti
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 500 mm from 1600x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 500 mm from 1600x600mm to 2000x1600mm

Altis Self assembly Metal enclosures - IP 55 according to standard EN / IEC 60529, LCIE n ° 74367-562119 - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Textured polyester coating - Excellent resistance to corrosion and chemical agents - Reversible door - 4-point automatic locking with double bar - For two-door enclosures, double-bar closing without center pillar (left door locked by 2-point center handle) - openwork bottom (cable-clamps plates to be ordered separately) - Removable back panel - Rings and lifting angles to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Voce di capitolato
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 500 mm - Height : 1600 mm - Width : 600 mm - Weight : 70,4 kg - Numbers of doors : 1
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-Armoire-assemblable-Altis-P500
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)70000
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Classificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descrizione Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numero OmniClass23-35 31 27
  • Titolo OmniClassPower Distribution Units
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa
Francia