Pubblica i tuoi prodotti
Cable trays CABLOFIL CF 30
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 30

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Voce di capitolato
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 30mm, length 3m, width 50 to 600mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-Cablofil-CF30
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Profondità (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Codice UNSPSC39121017
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa