Pubblica i tuoi prodotti
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
Voce di capitolato
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2052
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione