Pubblica i tuoi prodotti
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Voce di capitolato
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-FASCLIC-AUTO
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)54
  • Profondità (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Codice UNSPSC39121017
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution