Pubblica i tuoi prodotti
Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows
Legrand

Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows

3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)
Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinets, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Voce di capitolato
  • Cabinets 18 modules per row Number of rows : 1
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-Plexo3_18modules
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)448
  • Profondità (mm)161
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Peso Netto (Kg)2961
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descrizione Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numero OmniClass23-35 31 27
  • Titolo OmniClassPower Distribution Units
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa