Pubblica i tuoi prodotti
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Cable sleeves and doors XL³ 800 - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without door - Metal enclosures - Can take devices up to 800 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Voce di capitolato
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLG-XL3_800-GaC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Peso Netto (Kg)26400
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC002935
    • Nome ETIMAccessories for cable carrying system
    • Nome UNSPSCElectrical sleeves
    • Codice UNSPSC39121404
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable sleeves
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-35 31 27
    • Titolo OmniClassPower Distribution Units
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution