Pubblica i tuoi prodotti
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    PDU metered 19 inches, 1 phase 16A, 8 x C13 locking outlets, IEC-320 C20

    Voce di capitolato
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicometered-pdu-1u
    • Famiglia di prodottoMetered PDU
    • Gruppo di famigliaPDU
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)482
    • Profondità (mm)121
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPC/ABS
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Codice Uniclass 2015EF_70_30
    • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
    • Codice CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numero OmniClass23-35 31 27
    • Titolo OmniClassPower Distribution Units