Pubblica i tuoi prodotti
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Voce di capitolato
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoslim-cassettes
    • Famiglia di prodottoSlim cassettes
    • Gruppo di famigliaFiber optic cassette
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCElemento di distribuzione
    • Codice ETIMEC002699
    • Nome ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Descrizione Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • Codice CSI MasterFormat 201433 82 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Optical Fiber Communications Distribution Cabling
    • Numero OmniClass23-37 11 15 15
    • Titolo OmniClassFiber Optic Equipment