Pubblica i tuoi prodotti
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico117068
  • Famiglia di prodottoFixa Play
  • Gruppo di famigliaDynor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)755
  • Larghezza (mm)840
  • Profondità (mm)562
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro