Pubblica i tuoi prodotti
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico117521
  • Famiglia di prodottoFixa Play
  • Gruppo di famigliaLekhus
  • Data di pubblicazione2020-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)117
  • Larghezza (mm)117
  • Profondità (mm)46
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro