Pubblica i tuoi prodotti
Fixa spegelgrotta tunnel 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta tunnel 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Two openings designed as caves. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico117564
  • Famiglia di prodottoFixa Play
  • Gruppo di famigliaKrypin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Europa