Pubblica i tuoi prodotti
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico117660
    • Famiglia di prodottoFixa Play
    • Gruppo di famigliaWhiteboard
    • Data di pubblicazione2020-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    • Larghezza (mm)880
    Relativo a
    • Materiale principaleCompensato
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro

    Disponibilità Regionale

    Europa