Pubblica i tuoi prodotti
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA 3 lådor för förvaring med hjul

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Boxes to the frame with wheels and is used at the bottom of the storage. Leaves an opening of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Suitable put in the bottom of the storage 117377, 117376, 117375, 117379, 117378, 117374 and 117,373th front Dimensions: 18 cm B38,5xH top and bottom 17 cm. Measure the inside dimensions: B34xD33,5xH10 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico120057
    • Famiglia di prodottoSvea
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-16
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali