Pubblica i tuoi prodotti
ROBINIA Balansstyltor
ROBINIA Balansstyltor
    Lekolar

    ROBINIA Balansstyltor

    Balance Stilts in Robinia, a wood that is very weather resistant and extremely durable. False Acacia, which is also called, attracts very little water, hence the long life. However, this makes the wood hard to paint, then paint it difficult to penetrate into the pores of the wood. Robinia grows closest in Central Europe and is considered in some regions such as invasive species.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico121534
    • Famiglia di prodottoRobinia
    • Gruppo di famigliaPlayground
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-12-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Parco giochi