Pubblica i tuoi prodotti
Wille Anchor hook
Lekolar

Wille Anchor hook

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35297
  • Famiglia di prodottoWille
  • Gruppo di famigliaEntré
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Codice CSI MasterFormat 201441 53 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Racks
  • Numero OmniClass23-21 11 11 11
  • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings