Pubblica i tuoi prodotti
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico39560
  • Famiglia di prodottoTrolla
  • Gruppo di famigliaSofa
  • Data di pubblicazione2020-12-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1720
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

Prodotti simili