Pubblica i tuoi prodotti
Vario
Lekolar

Vario

Our fantastic new table that easily moved aside to make room for other things. Equipped with folding top and height adjustable with gas lift, 73-115 cm. White lacquered steel tube with 2 lockable castors, RAL 9016. The record is 65x65 cm and covered with linoleum or laminate. Select plywood to get a better looking edge of the top is also a choice.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80342
  • Famiglia di prodottoVario
  • Gruppo di famigliaTable
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1180
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa