Pubblica i tuoi prodotti
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 birch

    Material cabinet for haberdashery with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 25 compartments and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80617
    • Famiglia di prodottoNorden
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56