Pubblica i tuoi prodotti
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch
    Lekolar

    Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 birch

    Complete pupil trolley on wheels with frame in direct laminate. Frame is available in 3 different designs. Drawer fronts are available in direct laminate or laminate in 9 different colours. Decorated with 6 drawers and 6 compartments. The drawers are complete with handles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80688
    • Famiglia di prodottoNorden
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56