Pubblica i tuoi prodotti
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80972
  • Famiglia di prodottoWille
  • Gruppo di famigliaCombinations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1800
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015SL_90_10_27
  • Descrizione Uniclass 2015Entrance halls
  • Numero OmniClass23-21 41 11 13
  • Titolo OmniClassCommercial Clothes Stands
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings