Pubblica i tuoi prodotti
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench Add-on section
    Lekolar

    Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench Add-on section

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80979
    • Famiglia di prodottoWille
    • Gruppo di famigliaCombinations
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1782
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)702
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numero OmniClass23-21 11 11 11
    • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings