Pubblica i tuoi prodotti
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
    Lekolar

    Wille Front stop 60 cm

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico81547
    • Famiglia di prodottoWille
    • Gruppo di famigliaEntré
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)588
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numero OmniClass23-21 11 11 11
    • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa