Pubblica i tuoi prodotti
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
    Lekolar

    Circum laminate

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat in high pressure laminate. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico81674
    • Famiglia di prodottoCircum
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)490
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)3.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 21 33 13
    • Titolo OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings