Pubblica i tuoi prodotti
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico89724
    • Famiglia di prodottoAudimax
    • Gruppo di famigliaBench
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)797
    • Larghezza (mm)1180
    • Profondità (mm)728
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Norvegia
    Svezia

    Prodotti simili