Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model MEGATRON-3NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Archiviato

LVC Model MEGATRON-3NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >TM-820-LF-DT-RF Mixing Valve - 1" Inlets - 1-1/4" Outlet >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomegatron-3nb-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole