Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model - TM-2020B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Archiviato

LVC Model - TM-2020B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 226 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >2" Inlets with Check & Service Stops >2" Oulet wih Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotm-2020b-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaNext Generation Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole