Pubblica i tuoi prodotti
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Archiviato

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Voce di capitolato
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCMGB220
    • Famiglia di prodottoClôture
    • Gruppo di famigliaClôture Mobile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2050
    • Larghezza (mm)1890
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descrizione Uniclass 2015Fence systems
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences
    • Codice CSI UniFormat IIG
    • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK