Pubblica i tuoi prodotti
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
Half round gutter 100
    Lindab

    Half round gutter 100

    The half round gutter both looks good at the house and prevent the houses from being damaged because of rain. A perfect combination! Choose from a big assortment of fittings with a perfect fit to the gutter and in the same material for perfect match. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicor-100
    • Famiglia di prodottoRainwater System
    • Gruppo di famigliaHalf Round System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-25
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Classificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Codice UNSPSC301517
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numero OmniClass23-13 41 33
    • Titolo OmniClassRoof Gutters
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria