Pubblica i tuoi prodotti
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
    Lindab

    Hopper for round downpipe 87

    A traditional water hopper for traditional installations! This products is often installed when standing seam are installed on the roofs. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovatk-87
    • Famiglia di prodottoRainwater System
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-16
    • Numero di versione2
    • Larghezza (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Codice UNSPSC301517
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numero OmniClass23-13 41 39 11
    • Titolo OmniClassRoof Downspouts
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage