Pubblica i tuoi prodotti
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Archiviato

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9 su 5 stelle3.9(9 recensioni)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLMD_L601
    • Famiglia di prodottoMetal Ceiling
    • Gruppo di famigliaSuspended Metal Baffle Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings