Pubblica i tuoi prodotti
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Voce di capitolato
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2434401
  • Famiglia di prodottoLK Floor Heating
  • Gruppo di famigliaAutomation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)112
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)16
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inEstonia
  • Peso Netto (Kg)0.125
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Titolo OmniClassDigital Heating Controllers
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING