Pubblica i tuoi prodotti
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Elbow for connecting a mixer with G10 swivel nut to a horizontally mounted manifold with G15 EuroCone connection and swivel nut. The elbow can be complemented with LK Nut VF 3/8"-Cu10 E2 if the mixer has a 10 mm plain end. Made of lead-free, dezincification-resistant brass with a chrome-plated finish.
    Voce di capitolato
    • RSK 1882858 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in horizontal installation • Easy connection to EuroCone G15
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLK-Elbow-VF-EC-INV-12-38-E2
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord