Pubblica i tuoi prodotti
LK 527 MultiZone 3V - Attuatore
LK

LK 527 MultiZone 3V - Attuatore

LK 527 MultiZone 3V è una valvola a sfera motorizzata a tre vie, per applicazioni ad esempio, negli impianti di riscaldamento, raffreddamento e acqua domestica.

La valvola e controllata da un segnale di comando a 3 punti.Montaggio/smontaggio del servocomando sulla valvola a sfera è semplice e sicuro utilizzando la sistema clip.

La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola.

In caso di interruzione di corrente, la valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, la valvola può essere impostata manualmente con la maniglia sul motore.Fare attenzione che il motore può essere montato sulla valvola solo in una posizione.

Voce di capitolato
      • Temperatura di esercizio: Min. 2 °C/Max. 110 °C
      • Temperatura ambiente: Min. 1 °C/Max. 55 °C
      • Pressione massima di esercizio: 3,2 MPa (32 bar)
      • Differenza massima di pressione: 600 kPa (6 bar)
      • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
      • Filettatura standard: R - filettatura maschio, Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
      • Motore: 230 VAC, 50 Hz
      • Collegamento elettrico: Cavo fisso
      • Segnale di comando: SPDT - 3 punti
      • Grado di protezione: IP 44
      • Materiale, corpo valvola: Ottone CW617N
      • Materiale, sfera: Ottone CW617N
      • Approvazione Attuatore: CE
      • Approvazione Valvola: ACS
      • Specifiche cavi: Dimensione 3 x 0,75 mm²
      • Colori dei conduttori :Blu, marrone, nero
      • Guaina: PVC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk-527-3w-motor
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaZone Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC