Pubblica i tuoi prodotti
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Filettatura maschio
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Filettatura maschio

LK 525 MultiZone Polar è una valvola di zona motorizzata a tre vie con funzione On/Off, destinata alle applicazioni in impianti di raffreddamento, nei quali la temperatura del ­liquido può essere inferiore a 0 °C. Montare l’adattatore in plastica tra la valvola e il motore per proteggere quest’ultimo dalla formazione di condensa e di ghiaccio. La valvola di zona è costruita con un otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a grandi differenze di pressione e riduce il rischio di grippaggio dopo un lungo periodo di inattività. Sulla parte superiore del motore è indicata quale porta della valvola è aperta.

La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola. 

In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, l’otturatore può essere portato manualmente nella posizione intermedia, cioè quella che ripartisce il flusso tra circuito di riscaldamento e acqua sanitaria. Smontare il motore e ruotare l’albero di circa 30°, oppure finché l’acqua calda scorre da tutte le porte della valvola. Quando torna la corrente, riportare la valvola nella sua posizione originale e rimontare il motore. Fare attenzione al motore che può essere montato sulla valvola solo in una posizione.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. -15 °C/Max. 80 °C (90 °C di picco)
    • Temperatura ambiente: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)
    • Perdita interna: < 0,1% di Kvs a 100 kPa
    • Angolo di rotazione: 60°/360°
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio, ISO 228/1
    • Motore: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz, 7 VA, 24 VAC, 50 Hz
    • Tempo di manovra: 8 secondi (60°)
    • Collegamento elettrico: Cavo fisso o connettore compatibile Molex®
    • Segnale di comando: SPST
    • Grado di protezione: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cavo)
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12164 CW614N
    • Materiale, otturatore/asta: PPS Composito
    • Specifiche cavi Sezione 3 x 0,75 mm²
    • Colori dei conduttori: Blu, marrone, nero
    • Guaina: PVC
    • Connettore: Molex® o compatibile Molex®, a 6 poli
    • Approvazione: CE (Attuatore)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_525_multizone_polar_male_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaZone Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord