Pubblica i tuoi prodotti
LK 550 AquaMix - Filettatura Maschio
LK

LK 550 AquaMix - Filettatura Maschio

LK 550 AquaMix è una valvola miscelatrice per impianti per acqua sanitaria con elemento termostatico per regolare la tempera­tura dell’acqua miscelata. L’installazione della ­valvola di ritegno sulla connessione dell’acqua fredda ­impedisce il ricircolo naturale - vedi elenco accessori. Le valvole con connessioni G ½” e con raccordi a com­pressione 15 mm sono fornite complete di vite di areazione per facilitare lo svuotamento del bollitore.

La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso.
KV = acqua fredda in entrata
VV = acqua calda in entrata
BV = acqua calda miscelata in uscitaPer il montaggio ad una connessione con filettatura maschio, usare il adattatore LK 373 - vedi elenco accessori.

Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l’installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante.La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell’acqua calda miscelata, da 38 °C a 65 °C. La temperatura massima può essere tarata come segue:

Aumentare la temperatura massima:
Ruotare la manopola in senso antiorario fino a (+). Svitare la vite e sollevare leggermente la manopola. Ruotare la manopola in senso orario fino a (-) senza che sia innestata sull’asta. Le regolazioni avvengono a scatti minimi. ¼ di giro corrisponde a circa 7 °C. Rimontare la manopola e controllare che si innesti. Serrare la vite e quindi ruotare la manopola fino al massimo (+). La rotazione massima per aumentare la temperatura corrisponde a ½ giro.

Ridurre la temperatura massima:
Procedere come sopra ma al contrario. Ruotare la manopola in senso orario fino a (-), sollevarla e ruotarla in senso antiorario fino a (+).

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Temperatura dell'acqua miscelata: Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_550_aquamix_male_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 29
  • Titolo OmniClassMixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING