LK 552 HydroMix è una valvola miscelatrice per impianti per acqua sanitaria e per sistemi di riscaldamento. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell’acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione antiscottatura che chiude il flusso di acqua calda nel caso in cui la fornitura d’acqua fredda non funzioni.
La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso.
C = acqua fredda in entrata
H = acqua calda in entrata
M = acqua calda miscelata in uscita
Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l’installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante.
La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell’acqua calda miscelata entro l’intervallo specificato. Il coperchio di protezione impedisce che l’impostazione della temperatura sia modificata accidentalmente.La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.