Pubblica i tuoi prodotti
LK 941 EasyMix
LK

LK 941 EasyMix

LK 941 EasyMix sono una serie di attuatori per valvole. Secondo il modello l’attuatore può essere azionato da un controller con uscita a 3 punti SPDT o proporzionale 2 (0) - 10 V. L’angolo di rotazione è limitato elettricamente a 90°.L'attuatore LK 941 EasyMix può essere montato in qualsiasi posizione ma non sotto la valvola. L'attuatore si monta diretta­mente sull’asta della valvola e si fissa con una vite. Un bullone antirotazione mantiene l'attuatore nella posizione corretta. In caso di necessità, la manopola dell'attuatore può essere manovrata manualmente: è sufficiente ruotare di 90° con un cacciavite il pulsante di disinnesto del motore e poi ruotare la manopola manualmente in qualsiasi posizione. La posizione dell’otturatore della valvola è indicata dalla scala reversibile.LK 941 EasyMix puó essere montato direttamente sulla maggior parte delle valvole miscelatrici meccaniche in commercio.

Voce di capitolato
    • Tensione: 230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz
    • Consumo: 6 VA
    • Temperatura ambiente: Min. 0 °C/Max. 55 °C
    • Angolo di rotazione: 90°, limitato elettricamente
    • Coppia manovra: 15 Nm
    • Tempo di manovra: 73 s/147 s
    • Direzione rotazione: Selezionabile
    • Indicatore visivo: Scala reversibile
    • Sbloccaggio manuale: Sgancio meccanico
    • Collegamento elettrico: Cavo 1 m
    • Segnale di comando: 3-poli SPDT, 0-10 VDC/4-20 mA
    • Grado protezione: IP 44
    • Grado di protezione: II
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_941_easy_mix
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValve Actuators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 57.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Motor Actuators
  • Numero OmniClass23-27 33 00
  • Titolo OmniClassValve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC