Pubblica i tuoi prodotti
(ASC) Recessed Direct/Indirect

(ASC) Recessed Direct/Indirect

The LED ASC is recessed direct/indirect ambient fixture specially designed to spread uniform illumination throughout the interior room cavity hitting vertical surfaces from ceiling to floor. This high performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your space. With their exceptionally long life, the LED light source makes the ASC virtually maintenance free.

  • Frosted extruded acrylic lens with micro prisms for maximum diffusion, even illumination – minimal diode visibility
  • Choice of 18 lumen outputs – up to 5910
  • Available in 2’ x 2’, 2’ x 4’ and 1’ x 4’ sizes
  • Cool white, neutral white and warm white color temperatures
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-asc
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaTroffers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti