Pubblica i tuoi prodotti
(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

LSI’s LED Aureus offers excellent ambient lighting with a symmetrical distribution that delivers horizontal and vertical uniformity, glare control, and visual comfort - designed to be a replacement for 250W-400W HID fixtures (one for one).  Multiple mounting options and housing finish colors make the Aureus an attractive option for use in commercial, retail, restaurant, and convenience store applications.    

  • Round extruded aluminum housing
  • Lumen outputs ranging from 15489 to 23923
  • 22” shallow acrylic prismatic refractor (clear or frosted) – open, conical prismatic, or flat clear acrylic l ens.      
  • Cool white, neutral white, and warm white color temperatures
  • Easy to install
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-aul_ind_low_bay
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaLow Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.68
  • Larghezza (pollici)22.42
  • Profondità (pollici)22.42
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring