Pubblica i tuoi prodotti
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

The LED GA is a high efficiency LED Troffer. This high-performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your interior space. The low profile housing (3¼“ deep) makes it ideal for tight plenums.

With a limited 5-year warranty, the LED GA has a hinged and latched door frame operating system and is available in 2’ x 4’, 2’ x 2’ and 1’ x 4’ sizes.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-ga_p12
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaTroffers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring